Bosch Rexroth TS 1 傳輸系統應用 TS 1 傳輸系統

可達成精準裝配和快速流程的輸送機解決方案。

線上目錄

TS 1 傳輸系統 – 專為裝配小件產品設計

針對小件產品或模組的高效生產,Rexroth TS 1 輸送系統是最佳選擇。其是特別為複雜產品的精準裝配而設計。與預裝配和二次裝配整合的能力是其強項之一。


輕巧設計

TS 1 輸送系統建構輕巧,可節省空間TS 1 系統是專門針對需要高定位準度和重複精度的小型輕巧產品和裝配而設計。

精準單位

小件產品和嚴格步驟需要精準定位和再製,而此正是 TS 1 的特色功能。Bosch Rexroth 不同類型的塑膠或不鏽鋼工件托盤使精準裝置單元更完備。

不同的應用

TS 1 適合醫療技術(例如助聽器、心律調整器)、電子產品(硬碟驅動器、調節器、感應器)、精密機械(小型馬達、開關)以及光學(隱形眼鏡)領域。即使在無塵室和乾燥室也能建構裝配線。

TS 1 特色概覽

Bosch Rexroth TS 1 傳輸系統應用

全方位

以托盤傳輸、定位和控制模組為主的完整系列,可滿足所有人工和自動裝配營運的要求,並符合今天製造業在競爭激烈環境下所需要的靈活配置。

Bosch 在 Bamberg 工廠所製造的 Bosch Rexroth TS 1 運輸系統

特別元件

TS 1 防靜電托盤比其他輸送機系統更能保護精密元件,同時又可從任何方向取得工件。輕型塑膠托盤可用於檢查或輕型裝配流程,而粗鋼托盤解決方案則是針對要求更精準的應用。

關鍵技術資料

工件棧板重量:
最高 3 kg
工件棧板尺寸: 80 x 80 mm、120 x 120 mm、160 x 160 mm
工件棧板種類: 塑膠,塑膠/鋼和鋁
輸送機媒介工具: 皮帶 (PA)、齒輪帶 (PA)
輸送機速度: 6、9、12、15、18 m/min
高重複精度: ± 0.015 mm
適用於: 第 7 級無塵室 (EN ISO 14644-1),乾燥室(相對濕度約 1%)
特別元件: 累積曲線板可達成產出時間極短,定位單元則可達到最高重複精度和快速的工件棧板轉換
訂單資訊